40 MM SS CTL 4521.000

40 MM SS CTL 4521.000
60 Case métrico

60 Case , 40 mm Diámetro, Sistema métrico, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Corte de longitud:

Min: 25.4 mm  Max: 4521.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 40.0000
[ToleranceValues] 40.00/39.99 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 0,20 Ra µm
Clase de tolerancia Class MM
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,0254 mm por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,051 mm)
Longitud 4.521,0 mm / 178,0 in
Diámetro 40 mm / 1,575 in
Peso 44,758 kg / 98,674 lbs
Profundidad de carcasa, mínima 2,030 mm / 0,080 in
Redondez 0,00200 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?